配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0882 005
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Steckverbinder 2
    M12 A编码
    公头 直式
Ausführung
  • Kabellänge 0.5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x 0.25 mm²
  • Schirmung 屏蔽
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung A编码
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Grenztemperatur
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldurchmesser 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 103 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140342361
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较