登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Cordons
1
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
97 00 000 2003
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2003
M12 A-cod 8-pole st/- f/- PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Cordons
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
Connecteur 1
M12 A-cod 8p st/- f/- OM
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage A
Femelle Droit
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
8x 0,25 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
8
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
30 V
Limite de température
-10 ... +80 °C enlevé
-25 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
6,2 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
RAL 7040 (gris fenêtre)
RoHS
normes
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
12
Poids net
270 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855