配套产品
配套产品
Systemkabel
3
型号: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 2008
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PUR 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Systemkabel
3
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0,25 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Limitação de temperatura
    -10 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 6,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 455 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较