Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
3
Artikelnummer: 97 00 000 2022
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 1.5m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 1.5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1.5 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 97 00 000 2022
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
系统电缆
3
Productdetails
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systeembekabeling
  • 系列 Ronde connectoren M12
  • 原件 Kabelmodules
  • 规格 Voorgemonteerd aan beide kanten
  • 连接器1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • 连接器2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • 电缆类别 Koperkabel (rond)
版本
  • 电缆长度 1,5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x 0,25 mm²
  • 接线方式 Krimpaansluiting
  • 屏蔽 Niet-afgeschermd
  • 针数 8
  • 编码 A-codering
技术参数
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 30 V
  • 极限温度
    -10 ... +80 °C verplaatst
    -25 ... +80 °C niet-verplaatst
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • 电缆直径 6,2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethaan)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Lood
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 97 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare