Matching Products
Matching Products NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
部品番号: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 2 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 D27 7572 020
M12 A-cod an/an m/f Can 2.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
7
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 5
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Ibolyaszínű
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 152 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140812727
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare