配套产品
配套产品
Combinables
187
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
187
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Conector 1
    Hembra
    5 polos
    Codificación A
  • Conector 2
    Hembra
    5 polos
    Codificación A
  • Tipo de accesorio Distribuidor Y
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236608
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400