配套产品
配套产品
Combinables
17
Pótalkatrész
2
型号: 21 03 381 4807
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 4807
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Części zamienne
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    En ángulo
    con base
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tipo 母头
  • Blindaje 屏蔽
  • Número de contactos 8
  • Codificación X编码
  • Tipo de bloqueo 螺钉锁扣
  • Contenidos del paquete 一个托盘 30 个
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 2 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasa/base) 压铸锌
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 15,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138438
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较