登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
Peça de reposição
2
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 03 381 2802
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Peça de reposição
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M12
Identificação
PushPull
Elemento
Adaptador para PCB
Especificação
Reto
incl. base
para montagem frontal
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Gênero
Fêmea
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
8
Codificação
Codificação X
Tipo de trava
Trava parafuso
PushPull
Conteúdo da embalagem
60 peças em uma bandeja
Características técnicas
Corrente Nominal
0,5 A
Tensão Nominal
50 V
Tensão nominal de impulso
0,8 kV
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Categoria de sobretensão
III
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Torque de aperto
2 Nm Porca autotravante
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
60
Peso líquido
17,82 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140138216
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors