配套产品
配套产品
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12x 0.14 mm²
  • Kódolás A编码
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 569,4 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140143487
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604