圓形連接器
公制圓形連接器
...
電纜連接器和電纜組件
M12
21 34 850 0C78 010
型号: 21 34 850 0C78 010
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C78 010
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
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
電纜類別
12x0,14mm² PUR trailling torsion black
連接器1
M12 A12 straight female unshld
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M12 A編碼
母頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1 m
蕊數
12
蕊結構
12x 0.14 mm²
編碼
A編碼
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
規格和認證
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
58.5 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140143364
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found