登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 34 850 0C79 010
型号: 21 34 850 0C79 010
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 010
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
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
Kabeltyp
12x0,14mm² PVC grey
Steckverbinder 1
M12 A12 straight female unshld
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
12
Adernaufbau
12x 0,14 mm²
Kodierung
A-Kodierung
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
60 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140143432
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found