公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 850 0C79 075
型号: 21 34 850 0C79 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 075
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 7,5m
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
12x0,14mm² PVC grey
连接器1
M12 A12 straight female unshld
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
12
芯结构
12x 0.14 mm²
编码
A-coding
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
428 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140143470
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found