登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 34 920 0477 200
型号: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
1. csatlakozó
M12 D-code male straight overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
20 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Kódolás
D-kódolás
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.265 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140239555
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found