配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140548619
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较