配套产品
配套产品
Combinables
17
Pótalkatrész
2
型号: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
M12 Cat6A receptacle angl. female back

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 4809
M12 Cat6A receptacle angl. female back
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Pótalkatrész
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    Haaks
    incl. behuizing
    voor achtermontage
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140228337
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较