设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 800 0011 035
型号: 09 48 800 0011 035
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 3,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 800 0011 035
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D-code male angled overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 D编码
公头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
轨道交通应用
版本
电缆长度
3.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
电缆直径
6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径
6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
弹性体
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 45545-2
商业数据
包装尺寸
1
净重
250 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140882898
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)