Data 铜质电缆
圆形连接器 M12
09 48 C80 0025 010
型号: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
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
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
连接器1
M12 D-code male straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 D编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
R型
版本
电缆长度
1 m
芯结构
4x AWG 22/19
针数
4
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (单次弯曲)
兼容拖动链
有
折弯寿命
≥ 5.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm @ 长度 ≤ 5 m @ 速度 ≤ 5 m/s @ 加速度 ≤ 20 m/s²
交替弯曲寿命(tic-toc 试验)
1.000.000 @ 弯曲半径 = 75 mm
拉伸强度
≥ 5.000.000 @ 扭转角度 = ±180° @ 1m
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
规格和认证
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140338203
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found