设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 220 0011 260
型号: 09 48 220 0011 260
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 26m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 26 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 260
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 26m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
标识
类别
Systemkabelføring
系列
Cirkulære konnektorer M12
原件
Kabelsamlinger
规格
Færdigsamlet på den ene side
连接器1
M12 D-kodning
Male Lige
Overstøbt
电缆类别
Kobberkabel (rund)
电缆介绍
til jernbaneapplikationer
版本
电缆长度
26 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-kodning
技术参数
传输特性
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C uberørt
-25 ... +70 °C flyttet
电缆直径
6,6 mm ± 0,2 mm
最小弯曲半径
6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
Elastomer
颜色(电缆)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS 豁免
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV 状态
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Ikke indeholdt
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Bly
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2
商业数据
包装尺寸
2
净重
1.700 g
原产国
Rumænien
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140239753
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found