配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140815360
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较