配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 K-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5G 1.5 mm²
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 4
  • Contact de împământare Yes
  • Codificare K-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală ‌ 630 V AC/DC
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 200 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较