登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 2892
型号: 97 00 000 2892
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2892
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power K-cod 4+PE st/- m/- scr
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación K
Macho Recto
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5G 1,5 mm²
Método de terminación
Terminación ponchable
Blindaje
No blindado
Número de contactos
4
Contacto PE
Yes
Codificación
Codificación K
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 16
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
630 V AC/DC
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL en preparación
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
621 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855