配套产品
配套产品
型号: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica K
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica K
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 1,5 mm²
  • Codifica Codifica K
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio ‌ 600 V AC
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Diametro del cavo 8,2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.199 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140816114
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较