公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2922
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2922
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4-pole an/- m/- 0° scr
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 L kodlu
Erkek Açılı
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 1,5 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
Kodlama
L kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 16
Nominal akım
12 A
Çalışma Gerilimi
50 V AC
63 V DC
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıkma torku
0,6 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL hazırlık aşamasında
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
120 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855