公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2925
型号: 97 00 000 2925
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2925
M12 L-cod 4-pol an/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
M12 Power L-cod 4-pole an/- m/- 0° scr
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 L-编码
公头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x 1.5 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
针数
4
编码
L-coding
锁定类型
Screw locking
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16
额定电流
12 A
额定电压
50 V AC
63 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
极限温度
-25 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
994 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855