登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
97 00 000 2930
型号: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Соединитель 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- m/- scr
Соединитель 2
M12 Power L-cod 4-pole st/- f/- scr
Название
Категория
系统布线
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
M12 L-编码
母头 直式
一体成型
Соединитель 2
M12 L-编码
公头 直式
一体成型
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 1.5 mm²
Метод подключения
压接针
Экранирование
无屏蔽
Число контактов
4
Кодирование
L-编码
Тип блокировки
螺钉锁扣
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 16
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
50 V AC
63 V DC
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
127 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855