配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 L-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    M12 L-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1,5 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • FE-Kontakt ja
  • Kodierung L-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 620 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较