设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A70 0518 200
型号: 21 33 A70 0518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
Steckverbinder 1
M12 Power Crimp female L-coded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 L-Kodierung
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
20 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 1,5 mm²
Schirmung
geschirmt
Kodierung
L-Kodierung
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140240155
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found