配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
型号: 21 33 A7A 8523 025
M12 L-coded Cable Assembly 2,5m
M12 L-coded Cable Assembly 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 025
M12 L-coded Cable Assembly 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specificatie 两端预接
  • Connector 1
    M12 L-编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 L-编码
    母头 直式
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
Versie
  • Kabellengte 2.5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1.5 mm²
  • Codering L-编码
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140816770
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较