设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A70 0518 070
型号: 21 33 A70 0518 070
M12 L-coded Cable Assembly 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0518 070
M12 L-coded Cable Assembly 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
Conector 1
CONECTOR M12 POWER CRIMP FEMEA L-CODED
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M12 L-coding
Female Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
7 m
Number of cores
5
Core structure
5x 1.5 mm²
Shielding
Shielded
Coding
L-coding
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +80 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
灰色
Commercial data
Packaging size
2
Net weight
1,133 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140240124
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found