登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 03 822 1535
型号: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
不锈钢
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari M12
Identificazione
INOX
Elemento
Connettore per parte volante
Specifiche
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Schermo
Schermato
Numero di poli
4
5
Codifica
Codifica A
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 0,75 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diametro esterno del cavo
≤ 2,3 mm
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
0,6 Nm
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato)
17
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
4,5 ... 8,8 mm
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Materiale (custodie)
Acciaio inox
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
54,6 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140227439
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found