22
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 4827
型号: 21 03 381 4827
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 包含底座, 以太网 (PoE+) 供电, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4827
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Circular connectors M12
标识
Magnetics
PushPull
原件
PCB adapter
规格
with integrated transformer
Angled
incl. housing
Power over Ethernet (PoE+)
for front mounting
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
公母类型
Female
屏蔽
Shielded
针数
8
编码
X-coding
锁定类型
Screw locking
PushPull
技术参数
额定电流
0.8 A
额定电压
57 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Lock nut
极限温度
-40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
插入力
30 N
拔出力
30 N
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Brass
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228993
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors