22
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 2824
型号: 21 03 381 2824
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 包含底座, 以太网 (PoE+) 供电, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2824
M12 MAGNETICS X-CODED STRAIGHT POE 1GB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Magnetics
PushPull
原件
PCB适配器
规格
带集成变压器
直式
包含底座
以太网 (PoE+) 供电
面板外部安装
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
额定电流
0.8 A
额定电压
57 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
数据速率
1 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-40 ... +85 °C (在回流焊接过程中,最大 +245)
插入力
30 N
拔出力
30 N
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228924
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found