Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Stift
X-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione Medium Design
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 8
  • Codifica Codifica X
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Ethernet fino a 10 Gbit
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Diametro esterno del cavo ≤ 1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 18
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Diametro del cavo 5,1 ... 10,1 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Materiale (custodie) Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-109
  • PROFINET ja
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 72,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.116,00
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen