登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 1061
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
Medium Design
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
5
Kódování
K-kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
Vnější průměr vodiče
≤ 1,4 mm
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
630 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice)
17
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
5,7 ... 10,5 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-109
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413