备件
2
插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 302 2001 407
型号: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
备件
2
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
Circular connectors M12
附件种类
Housing
附件介绍
for front mounting
版本
公母类型
Female
锁定类型
Screw locking
PushPull
技术参数
拧紧力矩
2 Nm Lock nut
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
材料特性
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
30
净重
3.6 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140236479
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020