配套产品
配套产品
饰品
4
备件
2
插芯
6
型号: 21 03 302 2000 407
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 03 302 2000 407
M12-P-ACC-HOUSING F REAR MOUNTING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Tartozék típusa Housing
  • A tartozék leírása for rear mounting
Verzió
  • Fajta Female
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 30
  • Nettó tömeg 16 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140236455
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较