Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
10
Tools
2
Part Number: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Macho
Liga de cobre
Banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
Part Number: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
10
Tools
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16
  • Nível de desempenho 1
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 0,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140229365
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare