配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 03 321 3401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 3401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-M-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace
    Úhlové provedení
    Pro montáž ze zadní strany
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Utahovací moment ‌1 Nm Pojistná matice
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V přišroubovaném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Slitina mědi a zinku
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 13,5 g
  • Země původu Slovensko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140229006
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较