Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 21 43 399 2400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wanddurchführung
mit Litzen, für Frontmontage
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 43 399 2400
M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-F-SHLD-0.5
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识 Power
  • 原件 Panel feed through
  • 规格
    With conductors
    for front mounting
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Unshielded
  • 针数 4
  • 编码 T-coding
  • 锁定类型 Screw locking
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm² Power
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 ‌ 63 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料(插针) Brass
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140227835
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen