备件
2
没有可用数据
eShop
...
Серия
M12
21 03 309 6503
型号: 21 03 309 6503
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6503
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Power
Элемент
Panel feed through
Спецификация
With conductors
for front mounting
Версия
Тип
Female
Экранирование
Unshielded
Число контактов
5
Число силовых контактов
4
Число специальных контактов
1x PE contact
Технические характеристики специальных контактов
PE contact
Кодирование
K-coding
Тип блокировки
Screw locking
PushPull
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 16
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
630 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.8 Nm
2 Nm Lock nut
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Длина проводника
30 cm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (контакты)
Brass
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
48 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140227569
eCl@ss
27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020