登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M12
21 03 309 5502
型号: 21 03 309 5502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 2,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 5502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 REAR 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
Power
Elem
Panel feed through
Specifikáció
With conductors
for rear mounting
Verzió
Fajta
Male
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
5
Energiátviteli érintkezők száma
4
Különleges érintkezők száma
1x PE contact
A különleges érintkezők műszaki adatai
PE contact
Kódolás
K-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
PushPull
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 14
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
630 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.8 Nm
2 Nm Lock nut
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Vezető hossza
30 cm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Anyag (érintkezők)
Brass
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
48.9 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140227514
eCl@ss
27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020