配套产品
配套产品
Combinables
12
备件
2
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
备件
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Passa-parete
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Maschio
    Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 5
  • Codifica Codifica L
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio ‌ 63 V DC
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌6 Nm Custodie in metallo
  • Misura chiave 18
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-111
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140227989
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413