配套产品
配套产品
Combinables
5
备件
2
系统电缆
34
型号: 21 03 599 2515
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 599 2515
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
备件
2
系统电缆
34
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Power
  • Elem Panel feed through
  • Specifikáció
    With conductors
    for rear mounting
Verzió
  • Fajta Female
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1x FE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai FE contact
  • Kódolás L-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 63 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Csavarkulcs méret
    17
    18
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 30 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 48.9 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227736
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较