登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 01 100 9929
型号: 21 01 100 9929
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
FE插针, 24.8 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9929
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
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
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
Power
접점 유형
압착 단자
접점 설명
FE 단자
길이 24.8 mm
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
제조 공정
터닝 접점
상세설명
M12 암형 전원 접점과 함께 사용
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 16
성능 레벨
1
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
금도금
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
50
총 중량
0.7 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140229358
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors