Pótalkatrész
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 309 1430
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Pótalkatrész
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Power
原件
PCB适配器
规格
直式
面板内部安装
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
针数
4
电源针数
3
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
编码
S编码
锁定类型
螺钉锁扣
PushPull
包装内容
包含底座
技术参数
额定电流
12 A
额定电压
630 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
净重
28 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228580
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found