配套产品
配套产品 新
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9962
M12 Power male crimp contact 0,5mm²
M12 Power male crimp contact 0,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 21
注释
比较
型号: 21 01 100 9962
M12 Power male crimp contact 0,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 21
  • Nivel de rendimiento 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 0,58 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229488
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较