Contacts
2
Combinables
21
Tools
1
备件
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 1830
型号: 21 03 881 1830
M12 PushPull 8-pole X-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 881 1830
M12 PushPull 8-pole X-coded male
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
21
Tools
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Tanımlama
PushPull
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kodlama
X kodlu
Kilitleme tipi
PushPull (outer)
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Ayrıntılar
Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Kablo dış çapı
≤ 1,4 mm
Nominal akım
0,5 A
Çalışma Gerilimi
48 V
Nominal darbe gerilimi
0,8 kV
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Aşırı gerilim kategorisi
III
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
5,7 ... 8,8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
43 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140227040
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling