公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 111 2415
型号: 21 03 111 2415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 111 2415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR
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
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
HARAX
®
连接技术
公母类型
母头
屏蔽
无屏蔽
针数
4
编码
A编码
锁定类型
PushPull (outer)
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.34 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
线芯外径
≤ 1.6 mm
额定电流
4 A
额定电压
48 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
2.9 ... 5.1 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
ポリアミド (PA)
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
亜鉛ダイカスト
RoHS
符合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
加州 65 号提案物质
含まず
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
净重
17 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140226777
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found