配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
4
型号: 21 03 821 4511
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angled
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4511
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø5,3 female angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 弯式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • 针数
    5
    4
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定电压 配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226289
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较