配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Angled
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma
    5
    4
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.12 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges feszültség 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226333
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413